Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Vanity unit 700 mm with interior drawer, for 810967
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 700 mm with interior drawer, for 810967

Vanity unit 700 mm with interior drawer, for 810967, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota483452
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)392
  • Šířka (mm)665
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)26
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek