Publikovat produkty
LAUFEN PRO S 1160x450 Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 814965
LAUFEN

LAUFEN PRO S 1160x450 Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 814965

Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 814965
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota483562
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBase unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)395
  • Šířka (mm)1160
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings