Publikovat produkty
KOMPAS Washbasin 560 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 560 x 420 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 560 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota810151
  • Skupina výrobkůKOMPAS
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika