Publikovat produkty
VAL Washbasin 600 mm
VAL Washbasin 600 mm
VAL Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 600 mm

    Countertop basin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota810283
    • Skupina výrobkůVAL
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-02
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálSaphirKeramik
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu