Publikovat produkty
VAL Washbasin 750 mm
VAL Washbasin 750 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 750 mm

    Washbasin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota810285
    • Skupina výrobkůVAL
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálSaphirKeramik
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)15.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Popis Uniclass 2015Wash basin systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures