Publikovat produkty
INO Washbasin 560 mm
LAUFEN

INO Washbasin 560 mm

Countertop basin Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 560 x 450 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota810302
  • Skupina výrobkůINO
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálSaphirKeramik
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu