Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm

Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 900 x 460 mm, angular 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessoriese Order no. 81033.9
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota810339
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-03-05
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálSaphirKeramik
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)27
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815