Publikovat produkty
SONAR 810342 Washbasin
LAUFEN

SONAR 810342 Washbasin

Washbasin, undersurface ground
Specifikace
  • Washbasin Laufen-SONAR, SaphirKeramik, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, 1 centre tap hole, with overflow
    Special feature: overflow channel glazed
    Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap hole, 3 tap holes distance 8 inches, bathtubs
    Order no. 81034.2

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota810342
  • Skupina výrobkůSONAR
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálSaphirKeramik
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures