Publikovat produkty
LAUFEN PRO N Washbasin 500 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 500 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 500 x 360 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.4
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota810954
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO N
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)9.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika