Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Washbasin 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin 700 mm

Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 700 x 465 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81096.7
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota810967
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)465
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)17.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815