Publikovat produkty
BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Built in basin grinded LAUFEN BIROVA, sanitary ceramic, dimensions 530 x 405 mm, inside dimensions of the basin 490 x 355 mm, oval, without tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface Order no. 81119.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota811191
  • Skupina výrobkůBIROVA
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)405
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)7.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815