Publikovat produkty
BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 520 x 455 mm, inside dimensions of the basin 480 x 400 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81123.0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota811230
  • Skupina výrobkůBIJOU
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)215
  • Šířka (mm)520
  • Hloubka (mm)455
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)9.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla