Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm

    Freestanding washbasin KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 31 dimensions 375 x 435 x 900 mm, angular 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81133.1
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota811331
    • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
    • Skupina produktůBASINS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-03-05
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)435
    • Hloubka (mm)375
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815