Publikovat produkty
LIVING Washbasin bowl 360 mm, square
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 360 mm, square

Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 360 x 360 mm, square without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota811433
  • Skupina výrobkůLIVING
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálSaphirKeramik
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu