Publikovat produkty
LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular

5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)
Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 340 mm, angular without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.4
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota811434
  • Skupina výrobkůLIVING
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)340
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálSaphirKeramik
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu