Publikovat produkty
LIVING Washbasin bowl 380 mm, round
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 380 mm, round

Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik, EN 31, dimensions d= 380 mm, round, without tap hole, without overflow, further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, furniture, order no. 81143.5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota811435
  • Skupina výrobkůLIVING
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálSaphirKeramik
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu