Publikovat produkty
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 450 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota811952
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)340
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)9.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla