Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm

Built in basin not grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 525 x 400 mm, inside dimensions of the basin 490 x 360 mm, angular, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota811960
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)490
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815