Publikovat produkty
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Freestanding washbasin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 530 x 530 mm, round, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81197.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota811972
  • Skupina výrobkůILBAGNOALESSI ONE
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)43.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu