Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Washbasin bowl KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions Ø 420 mm, round valve without overflow always open, with ceramic valve cover plate Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81233.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812331
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-03-05
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálSaphirKeramik
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815