Publikovat produkty
LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm

Semi recessed basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 560 x 440 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, furniture, Order no. 81295.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812951
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)440
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)165
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)11.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla