Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm

Compact washbasin bowl undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 380 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81295.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812952
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)10.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla