Publikovat produkty
LAUFEN PRO Semi-recessed washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Semi-recessed washbasin 560 mm

Semi recessed basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 560 x 440 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81296.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812961
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)185
  • Šířka (mm)440
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu