Publikovat produkty
SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm
LAUFEN

SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm

Built in basin ground LAUFEN SAVOY, sanitary ceramic, dimensions 545 x 420 mm, inside dimensions of the basin 500 x 350 mm, oval, without tap hole, hidden overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, Order no. 81319.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota813192
  • Skupina výrobkůSAVOY
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)205
  • Šířka (mm)545
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)8.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla