Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left, with concealed outlet

Washbasin, shelf left, with concealed outlet
Specifikace
  • Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 1200 x 460 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with 1 hole right for mixing unit and without overflow, 1 centre tap hole with 1 hole right for mixing unit and hidden overflow, towel frame, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota813333
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)185
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks