Publikovat produkty
LIVING Semi-recessed washbasin 460 mm, round
LAUFEN

LIVING Semi-recessed washbasin 460 mm, round

4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)
Semi recessed basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 460 x 460 mm, round 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, Order no. 81343.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota813431
  • Skupina výrobkůLIVING
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)140
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu