Publikovat produkty
LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground

Built in basin ground LIVING CITY, sanitary ceramic dimensions 450 x 455 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81343.9
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota813439
  • Skupina výrobkůLIVING
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)155
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla