Publikovat produkty
MODERNA R Countertop washbasin 840 mm
LAUFEN

MODERNA R Countertop washbasin 840 mm

Countertop washbasin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota813545
  • Skupina výrobkůMODERNA R
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)165
  • Šířka (mm)840
  • Hloubka (mm)465
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks