Publikovat produkty
THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 1200 mm
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 1200 mm

Vanity washbasin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota813858
  • Skupina výrobkůTHE NEW CLASSIC
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)480
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)75
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings