Publikovat produkty
LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Drop in basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 560 x 440 mm, oval, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, shower trays, furniture, faucets, Order no. 81395.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota813951
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)440
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)185
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)7.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu