Publikovat produkty
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm

    Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1050 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integrated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.8
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota813958
    • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
    • Skupina produktůBASINS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-02
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)1050
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla