Publikovat produkty
PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm
LAUFEN
Archivovány

PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm

Countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500 mm, angular, 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, towel rail 38180.2, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.6
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota814806
  • Skupina výrobkůPALOMBA COLLECTION
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)34.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu