Publikovat produkty
LAUFEN PRO Washbasin 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 550 mm

Washbasin Compact LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 400 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81495.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota814951
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)11.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla