Publikovat produkty
LAUFEN PRO Washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 600 mm

2.0 z 5 hvězdiček2.0(7 recenze)
Washbasin Compact LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81495.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota814952
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)12.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu