Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Double washbasin
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double washbasin

Double washbasin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota814966
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)95
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures