Publikovat produkty
LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1300 x 480 mm, angular, per basin 1 centre tap hole and overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), per basin 3 tap holes and 1 overflow, without tap holes and per basin 1, overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81496.7
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota814967
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)480
  • Šířka (mm)1300
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)42.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla