Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 1300 x 460 mm, angular per basin 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),per basin 3 tap holes, without tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, per basin 3 tap holes distance 8 inches, per basin 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, towel rack, bathtubs, furniture Order no. 81496.8
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota814968
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815