Publikovat produkty
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm

Countertop basin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1600 x 350/500 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814971
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota814971
  • Skupina výrobkůILBAGNOALESSI ONE
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)165
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)35.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu