Publikovat produkty
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 900 mm

Countertop basin Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 500/350 mm, asymmetric 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, with integrated shelf left Special feature: Surface refinement LCC (only white) Further options / accessories: without tap hole and with valve without overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814976
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota814976
  • Skupina výrobkůILBAGNOALESSI ONE
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)165
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)27
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla