Publikovat produkty
FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm
LAUFEN

FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm

Washbasin LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 410 mm, symmetric, 1 centre tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, 1 centre tap hole without overflow, without tap hole, and overflow, furniture, faucets, Order no. 81503.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota815031
  • Skupina výrobkůFLORAKIDS
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu