Publikovat produkty
VAL Small washbasin, with tap bank right
LAUFEN

VAL Small washbasin, with tap bank right

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Small washbasin, with tap bank right
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota815280
  • Skupina výrobkůVAL
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)220
  • Šířka (mm)340
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures