Publikovat produkty
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0 z 5 hvězdiček3.0(5 recenze)
    Countertop small washbasin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota815281
    • Skupina výrobkůVAL
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-02
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálSaphirKeramik
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)10.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu