Publikovat produkty
LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm

Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 400 x 320 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), furniture, Order no. 81595.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota815951
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)145
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)6.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu