Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Číslo položky: 815952
Výrobce: LAUFEN
Kategorie produktu: LAUFEN PRO
Skupina produktu: BASINS
Šířka (mm): 450
Výška (mm): 330
Hloubka (mm): 150
Datum publikování: 2016-06-02
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Materiál hlavní: Vitreous china
Sekundární materiál:
Navrženo: Switzerland
Vyrobeno: Austria
Hmotnost netto (Kg): 7.6

BIMobject kategorie: Sanita - Umyvadla
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Popis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Popis: Wash Basin Systems
NBS Reference Kód: 35-65-70-94
NBS Reference Popis: Wash Basin Systems

BIMobject®