Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric left 480 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric left 480 mm

Countertop small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 480 x 280 mm, angular, 1 tap hole left, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap hole, furniture Order no. 81595.5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota815955
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)280
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)8.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815