Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Small washbasin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31 dimensions 360 x 250 mm, angular 1 tap hole right Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole Order no. 81596.0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota815960
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)146
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)6.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815