Publikovat produkty
VAL Washbasin undersurface ground 650 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 650 mm

Washbasin undersurface ground Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 650 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816284
  • Skupina výrobkůVAL
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálSaphirKeramik
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu