Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, undersurface ground 600 mm

Washbasin, undersurface ground
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816333
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálSaphirKeramik
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)14.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
  • Popis Uniclass 2015Wash basin systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures