Publikovat produkty
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 420 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816801
  • Skupina výrobkůPALOMBA COLLECTION
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)16.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu