Publikovat produkty
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota816802
    • Skupina výrobkůPALOMBA COLLECTION
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-02
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)6.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla